Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 05.544.4229.8 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Steckerkontakt D 1,6- 0,5 QMM |
EAN | 4015573450547 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 140 mm |
---|---|
Breite verpackt | 80 mm |
Höhe verpackt | 10 mm |
Bruttogewicht verpackt | 69,2 g |
Nettogewicht Einzelteil | 0,6 g |
Volumen verpackt | 112 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 100 St |