Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 05.544.4329.7 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Steckerkontakt D 1,6 - 0,75 - 1,0 QMM |
EAN | 4015573661394 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 140 mm |
---|---|
Breite verpackt | 80 mm |
Höhe verpackt | 100 mm |
Bruttogewicht verpackt | 64,85 g |
Nettogewicht Einzelteil | 0,62 g |
Volumen verpackt | 1120 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 100 St |