Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 05.544.4429.8 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Steckerkontakt D 1,6- 1,5 QMM |
EAN | 4015573450561 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 135 mm |
---|---|
Breite verpackt | 80 mm |
Höhe verpackt | 10 mm |
Bruttogewicht verpackt | 65,38 g |
Nettogewicht Einzelteil | 0,63 g |
Volumen verpackt | 108 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 100 St |