Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 05.544.4129.8 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Steckerkontakt D 1,6- 0,14-0,37 QMM |
EAN | 4015573450530 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 135 mm |
---|---|
Breite verpackt | 80 mm |
Höhe verpackt | 10 mm |
Bruttogewicht verpackt | 71,21 g |
Nettogewicht Einzelteil | 0,69 g |
Volumen verpackt | 108 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 100 St |