Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 05.544.4529.8 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Steckerkontakt D 1,6- 2,5 QMM |
EAN | 4015573450578 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 140 mm |
---|---|
Breite verpackt | 80 mm |
Höhe verpackt | 10 mm |
Bruttogewicht verpackt | 67,5 g |
Nettogewicht Einzelteil | 0,65 g |
Volumen verpackt | 112 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 100 St |