Gotowe przewody GST18I5KSB- 15 10TR01
Numer produktu 92.257.1003.0
gesis® CLASSIC Przewód połączeniowy, Gniazdo-wolny koniec, Liczba pól 5, Napięcie znamionowe 250 V / 400 V, Prąd znamionowy 16 A, Typ przewodów H05VV-F, Klasa palności Eca, Długość całkowita 1 m, Nominalna wartośc przekroju przewodnika 1,5 mm², Kolor kodowania/ moduł styków czerwony pomidorowy
Cena
Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 92.257.1003.0 |
---|---|
Opis artykułu | Gotowe przewody GST18I5KSB- 15 10TR01 |
EAN | 4049088288524 |
Jednostka opakowania | 30 sztuk |
Kraj pochodzenia | CZ |
Numer taryfy celnej | 85444290 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 398 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 302 mm |
Wysokość opakowania | 198 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 6312 g |
Waga netto pojedynczej części | 199,4 g |
Objętość opakowania | 23799 ccm |
sposób pakowania | tektura |
30 sztuk |