
Steckverbinder GST18I5S B1BZR1 S PB02
Artikelnr. 92.953.3453.0
Steckverbinder GST18i5, 5-polig, Buchsenteil in Schraubtechnik, 250/400 V, 20 A, Kodierung Farbe pastellbau, Gehäusefarbe schwarz
Nicht mehr lieferbar!
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 92.953.3453.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Steckverbinder GST18I5S B1BZR1 S PB02 |
EAN | 4015573583122 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 42,5 g |
Volumen verpackt | 0 ccm |
Verpackungsmenge | 0 St |