22360

Konfektioneret kabel GST18I3K1BD 15 10SW

Vare nummer 92.232.1007.1

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad

Array

92.232.1007.1
Konfektioneret kabel GST18I3K1BD 15 10SW
EAN4015573452985
Ordre enhed50 St
DE
85444290

Emballagens dimensioner

398 mm
302 mm
198 mm
8255 g
158,1 g
23799 ccm
pap
50 St
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others