Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 92.931.3053.1 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Steckverbinder GST18I3S B1 ZR1 SW |
EAN | 4015573721852 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 262 mm |
---|---|
Breite verpackt | 166 mm |
Höhe verpackt | 76 mm |
Bruttogewicht verpackt | 1035 g |
Nettogewicht Einzelteil | 20 g |
Volumen verpackt | 3305 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 50 St |