Artikelstartseite            
            Technische Daten
            Downloads
            Zubehör
            Passende Produkte
            Datenblatt
        Kaufmännische Daten
| Artikelnummer | 92.934.0053.1 | 
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Steckverbinder GST18I3F S2 ZR1 SW | 
| EAN | 4015573402560 | 
| Bestelleinheit | 50 St | 
| Ursprungsland | DE | 
| Zolltarifnummer | 85366990 | 
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 204 mm | 
|---|---|
| Breite verpackt | 178 mm | 
| Höhe verpackt | 175 mm | 
| Bruttogewicht verpackt | 1350 g | 
| Nettogewicht Einzelteil | 23,34 g | 
| Volumen verpackt | 6355 ccm | 
| Verpackungsart | Karton | 
| Verpackungsmenge | 50 St | 
Eldas Nummer
                157801308
            
         
         Zur Übersicht
 Zur Übersicht 
                                 
                                