Einbaurahmen GST18I3 SW
Artikelnr. 06.561.7853.0
Einbaurahmen zum Einrasten von GST18i3-Steckverbindern in ein Gehäuse oder Möbel. Gehäusestärke: 1,5-2,5 mm. Aufnahme von GST18i3 Steckverbindern mit Schraub- oder Federkraftanschluss sowie von konfektionierten Leitungen
Preis
Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 06.561.7853.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Einbaurahmen GST18I3 SW |
EAN | 4049088247026 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 39269097 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 300 mm |
---|---|
Breite verpackt | 195 mm |
Höhe verpackt | 60 mm |
Bruttogewicht verpackt | 320 g |
Nettogewicht Einzelteil | 6,11 g |
Volumen verpackt | 3510 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 50 St |