Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 06.560.0300.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Befestigungsmaterial GST18I3 SW |
EAN | 4049088126581 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 25,55 g |
Volumen verpackt | 0 ccm |
Verpackungsmenge | 0 St |