Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
| Artikelnummer | 92.733.0053.1 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Steckverbinder GST18I3F B2 ZR1 MSW |
| EAN | 4015573374942 |
| Bestelleinheit | 50 St |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 205 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 180 mm |
| Höhe verpackt | 125 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 1310 g |
| Nettogewicht Einzelteil | 24,02 g |
| Volumen verpackt | 4612,5 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 50 St |
Zur Übersicht