Geräteanschluss GST18I3L S1H SW
Artikelnr. 92.034.0058.1
gesis® CLASSIC Geräteanschluss, Lötteil, horizontal ohne Befestigungsflansch, Polzahl 3, Ausführung Stecker, Anschlussart Lötanschluss, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 20 A, Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz, Schutzart (IP) IP20, Einbauvariante Lötanschluss, Steckrichtung rechtwinklig, Polkennzeichnung L, N, PE, Mechanische Codierung Code 1, Werkstoff des Gehäuses Polyamid, Halogenfrei ja, Brandlast 0,026 kWh/St, Kontaktmaterial CuZn, Oberflächenbehandlung verzinnt, Verschmutzungsgrad 2, Bemessungsstoßspannung 4, Länge 24 mm, Höhe 13 mm, Breite 28,2 mm
Preis
Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
| Artikelnummer | 92.034.0058.1 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Geräteanschluss GST18I3L S1H SW |
| EAN | 4015573454002 |
| Bestelleinheit | 100 St |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 202 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 165 mm |
| Höhe verpackt | 56 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 844 g |
| Nettogewicht Einzelteil | 7,81 g |
| Volumen verpackt | 1866 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 100 St |
Zur Übersicht