Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad
Dane handlowe
Numer katalogowy | 92.938.0158.1 |
---|---|
Opis artykułu | złącze GST18I3S S1NZR1V SW |
EAN | 4015573367623 |
Jednostka opakowania | 200 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85366990 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 398 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 302 mm |
Wysokość opakowania | 198 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 4850 g |
Waga netto pojedynczej części | 23,727 g |
Objętość opakowania | 23799 ccm |
sposób pakowania | tektura |
200 sztuk |
Eldas Number
157800408