Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 72.208.0453.0 |
---|---|
Opis artykułu | Wkład gniazda POW BUS 4 16 64 AG |
EAN | 4015573226777 |
Jednostka opakowania | 10 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85366990 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 302 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 109 mm |
Wysokość opakowania | 45 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 1449,2 g |
Waga netto pojedynczej części | 143,7 g |
Objętość opakowania | 1481 ccm |
sposób pakowania | tektura |
ilość w opakowaniu | 10 sztuk |
Eldas Number
727902801