19809

Stik RST20I3F S2 ZR2SV BL0

Vare nummer 96.032.0153.9

RST20i3 3-pol Stik han med fjeder tilslutning. 250V/20A 0,5-2,5mm² Kodefarve: blå. Kapslingsklasse: IP69

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad

Array

96.032.0153.9
Stik RST20I3F S2 ZR2SV BL0
EAN4015573983250
Ordre enhed100 St
DE
85366990

Emballagens dimensioner

304 mm
256 mm
202 mm
3395 g
30,1 g
15720 ccm
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others