19809

złącze RST20I3F S2 ZR2SV BL0

Numer produktu 96.032.0153.9

RST® CLASSIC złącze, Bezpośredio, Liczba pól 3, Wtyk, Typ połączenia połaczenie dociskane, Napięcie znamionowe 250 V / 400 V, Prąd znamionowy 20 A, Średnica kabla 10 - 14 mm, Kolor kodowania/ moduł styków Lampa niebieska

Cena

Stock

Ilość
szt.


Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF

Dane handlowe

Numer katalogowy96.032.0153.9
Opis artykułu złącze RST20I3F S2 ZR2SV BL0
EAN4015573983250
Jednostka opakowania100 sztuk
Kraj pochodzeniaDE
Numer taryfy celnej85366990

Wymiary opakowania

Długość opakowania304 mm
Szerokość opakowania256 mm
Wysokość opakowania202 mm
Waga brutto paczki zacisków3395 g
Waga netto pojedynczej części30,1 g
Objętość opakowania15720 ccm
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
Zurück Złacza szynowe na szynę DIN Systemy automatyki budynkowej (IPX0) - gesis® Końcówki PCB - wiecon Bezpieczna technologia - safety Automatyka budynkowa - gesis® electronic Przemysłowe połączenia wielopolowe - revos Elementy interfejsowe gesis®: z podwyższonym stopniem ochrony (IP6X) Komunikacja przemysłowa Magistrala zasilająca - podis Distribution Box - gesis® RAN Pozostałe