Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 06.600.3827.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Aderendhülse DIN 46228-E0,5-10 |
EAN | 4015573818620 |
Bestelleinheit | 500 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 180 mm |
---|---|
Breite verpackt | 130 mm |
Höhe verpackt | 0,5 mm |
Bruttogewicht verpackt | 40,7 g |
Nettogewicht Einzelteil | 0,01 g |
Volumen verpackt | 11,7 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 500 St |