Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 06.600.3727.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Aderendhülse DIN 46228-E0,75-12 |
EAN | 4015573818613 |
Bestelleinheit | 500 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 185 mm |
---|---|
Breite verpackt | 130 mm |
Höhe verpackt | 10 mm |
Bruttogewicht verpackt | 55,8 g |
Nettogewicht Einzelteil | 0,1 g |
Volumen verpackt | 240,5 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 500 St |