Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 05.564.4453.1 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Verschlussstück für Stecker SW |
EAN | 4015573732933 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 185 mm |
---|---|
Breite verpackt | 134 mm |
Höhe verpackt | 69 mm |
Bruttogewicht verpackt | 290 g |
Nettogewicht Einzelteil | 2,73 g |
Volumen verpackt | 1711 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 100 St |
Eldas Nummer
157850308