Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 06.502.4300.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Schraubendreher DIN 5264 A 0,4 X 2,5 |
EAN | 4015573556713 |
Bestelleinheit | 10 St |
Ursprungsland | CZ |
Zolltarifnummer | 82054000 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 215 mm |
---|---|
Breite verpackt | 75 mm |
Höhe verpackt | 55 mm |
Bruttogewicht verpackt | 164,09 g |
Nettogewicht Einzelteil | 24,4 g |
Volumen verpackt | 886,875 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 5 St |