Geräteanschluss RST20I3F B2 M00 BL0
Artikelnr. 96.031.2053.9
RST® CLASSIC Geräteanschluss, Modular, gerade, M20, Polzahl 3, Ausführung Buchse, Anschlussart Federkraftanschluss, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 20 A, Codierfarbe / Kontakteinsatz lichtblau
Preis
Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 96.031.2053.9 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Geräteanschluss RST20I3F B2 M00 BL0 |
EAN | 4015573983519 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 304 mm |
---|---|
Breite verpackt | 256 mm |
Höhe verpackt | 202 mm |
Bruttogewicht verpackt | 3365 g |
Nettogewicht Einzelteil | 33,65 g |
Volumen verpackt | 15720 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 100 St |