Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | Z5.564.4553.1 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Verschlussstück für Buchsen SW |
EAN | 4015573744547 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 217 mm |
---|---|
Breite verpackt | 161 mm |
Höhe verpackt | 52 mm |
Bruttogewicht verpackt | 430 g |
Nettogewicht Einzelteil | 3,7 g |
Volumen verpackt | 1817 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 100 St |
Eldas Nummer
157850418