Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad
商业数据
部件号 | 96.031.2153.9 |
---|---|
文章描述 | 板端连接器 RST20I3F B2 M03 BL0 |
EAN | 4015573983526 |
订货单位 | 100 一片 |
原籍国 | DE |
海关税号 | 85369010 |
包装尺寸
包装长度 | 304 mm |
---|---|
包装宽度 | 256 mm |
高度包装 | 202 mm |
包装毛重 | 3490 g |
单件净重 | 33,1 g |
容积包装 | 15720 ccm |
包装 | |
100 一片 |