Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 92.051.5453.1 |
---|---|
Opis artykułu | Adapter dla płaskiego przewodu GST18I5I B1H F7V SW |
EAN | 4049088287060 |
Jednostka opakowania | 5 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85366990 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 276 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 128 mm |
Wysokość opakowania | 69 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 720 g |
Waga netto pojedynczej części | 108,9 g |
Objętość opakowania | 2438 ccm |
sposób pakowania | tektura |
5 sztuk |
Eldas Number
150702209