Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 00.770.1323.1 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Flachleitung 5G2,5+2x1,5 HF OS B2 |
EAN | 4049088462795 |
Bestelleinheit | 1 m |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85444995 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 1000 mm |
---|---|
Breite verpackt | 540 mm |
Höhe verpackt | 1000 mm |
Bruttogewicht verpackt | 542800 g |
Nettogewicht Einzelteil | 482,8 g |
Volumen verpackt | 540000 ccm |
Verpackungsart | Rolle |
Verpackungsmenge | 1000 m |
Eldas Nummer
113328060