Flachleitungsadapter GST15I2A SI
Artikelnr. 91.020.5453.0
gesis® NRG Flachleitungseinspeisung Bus ungeschirmt; Farbe: Schwarz; 250 V; 6 A; IP20; integrierte Zugentlastung für die Einspeisung mit Rundkabeln; Durchmesser: 5,9 bis 7,5 mm; Anschlussquerschnitt 0,5 bis 1,5 mm²; Piercing-Kontaktschrauben mit Torx-Kopf; für gesis® NRG Flachleitungen 5G2,5+2x1,5 und 5G4+2x1,5 ohne Schirm.
Preis
Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 91.020.5453.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Flachleitungsadapter GST15I2A SI |
EAN | 4049088336805 |
Bestelleinheit | 5 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 173 mm |
---|---|
Breite verpackt | 127 mm |
Höhe verpackt | 49 mm |
Bruttogewicht verpackt | 320 g |
Nettogewicht Einzelteil | 53,3 g |
Volumen verpackt | 1077 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 5 St |
Eldas Nummer
150701089