Flachleitungsadapter GST15I2I B1H PB02
Artikelnr. 91.021.5453.0
gesis® NRG Flachleitungsadapter GST15i2; Farbe der Kodierung: Pastellblau; 250 V; 6 A; IP20; zum Abgriff des Signals der Kombi-Flachleitung BASIC+SIGNAL mit ungeschirmtem Bus; steckbarer Abgang parallel zur Flachleitung; Piercing-Kontaktschrauben mit Torx-Kopf; für gesis® NRG Flachleitungen 5G2,5+2x1,5 und 5G4+2x1,5 ohne Schirm.
Preis
Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 91.021.5453.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Flachleitungsadapter GST15I2I B1H PB02 |
EAN | 4049088336812 |
Bestelleinheit | 5 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 173 mm |
---|---|
Breite verpackt | 127 mm |
Höhe verpackt | 49 mm |
Bruttogewicht verpackt | 265 g |
Nettogewicht Einzelteil | 43,2 g |
Volumen verpackt | 1077 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 5 St |
Eldas Nummer
150702089