Flachleitungsadapter GST18I5A S1 F7 SW
Artikelnr. 92.050.1553.1
gesis® NRG Flachleitungseinspeisung Netz; Farbe: schwarz; 250/400 V; 20 A; IP40; integrierte Zugentlastung für die Einspeisung mit Rundkabeln, Durchmesser: 12 bis 16 mm, Anschlussquerschnitt feindrähtig: 2,5 bis 4 mm², eindrähtig: 2,5-6 mm²; Piercing-Kontaktschrauben mit Torx-Kopf; für gesis® NRG Flachleitungen 5G2,5, 5G4, 5G2,5+2x1,5 und 5G4+2x1,5
Preis
Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
| Artikelnummer | 92.050.1553.1 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Flachleitungsadapter GST18I5A S1 F7 SW |
| EAN | 4049088287046 |
| Bestelleinheit | 5 St |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 205 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 180 mm |
| Höhe verpackt | 125 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 820 g |
| Nettogewicht Einzelteil | 116,2 g |
| Volumen verpackt | 4612,5 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 5 St |
Eldas Nummer
150701109
Zur Übersicht