Musterkoffer GESIS NRG 5x2,5+5x4MM²
Artikelnr. 99.681.0000.0
gesis® NRG Musterkoffer 5G2,5 und 5G4 mmm²; Enthält Einspeisungen und Adapter gesis® NRG BASIC und DIMM, Flachleitung 5G2,5 mm² PVC Pastellblau, Flachleitung 5G4 mm² halogenfrei Grün, Endstücke, Schraubendreher TX10.
Preis
Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
| Artikelnummer | 99.681.0000.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Musterkoffer GESIS NRG 5x2,5+5x4MM² |
| EAN | 4049088311550 |
| Bestelleinheit | 1 St |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 780 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 500 mm |
| Höhe verpackt | 400 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 1837 g |
| Nettogewicht Einzelteil | 2942 g |
| Volumen verpackt | 174674 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 1 St |
Zur Übersicht