21022

Flachleitung 5G2,5MM² PVC GN

Artikelnr. 00.712.0303.7

gesis® NRG BASIC Flachleitung; Netz 5G2,5; 20 A; 0,6/1 kV; PVC Brandklasse: Eca; Farbe: grün

Preis

Lagerbestand

Menge
Meter


Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt

Kaufmännische Daten

Artikelnummer00.712.0303.7
Artikelbezeichnung Flachleitung 5G2,5MM² PVC GN
EAN4049088299926
Bestelleinheit1 m
UrsprungslandDE
Zolltarifnummer85444995

Verpackungsmaße

Länge verpackt1000 mm
Breite verpackt540 mm
Höhe verpackt1000 mm
Bruttogewicht verpackt361000 g
Nettogewicht Einzelteil301 g
Volumen verpackt540000 ccm
Verpackungsart Rolle
Verpackungsmenge1000 m

Eldas Nummer

113328027

Finden Sie hier weitere Informationen zu diesem Produkt in den Print-Medien von Wieland Electric

ZUR KATALOG ANSICHT
Produktvergleich
Artikelnummer
Artikel-/Typbezeichnung
EAN
Bestelleinheit
Alle Produkte löschen
Produktfamilien
Zurück Reihenklemmen Installationssteckverbinder für Gebäude (IPX0) - gesis® Leiterplattenklemmen - wiecon Sicherheitstechnik - safety Gebäudeautomation - gesis® Electronic Industriesteckverbinder - revos Elektronik für den Schaltschrank - Interfacetechnik Rundsteckverbinder in erhöhter Schutzart (IP6X) - RST® Industrielle Kommunikationstechnik Energiebussystem - podis Systemverteiler - gesis® RAN Sonstige
wieplan CLICK2BUY My Wieland