Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
| Artikelnummer | 95.300.0600.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Kabelschere GESIS NRG 5x2,5+5x4MM² |
| EAN | 4049088305726 |
| Bestelleinheit | 1 St |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 82032000 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 0 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 0 mm |
| Höhe verpackt | 0 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 0 g |
| Nettogewicht Einzelteil | 720 g |
| Volumen verpackt | 0 ccm |
| Verpackungsmenge | 0 St |
Eldas Nummer
983041069
Zur Übersicht