Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
| Artikelnummer | 06.562.0653.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Endstück GESIS NRG 5x2,5+5x4MM² |
| EAN | 4049088288852 |
| Bestelleinheit | 10 St |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 169 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 123 mm |
| Höhe verpackt | 53 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 116 g |
| Nettogewicht Einzelteil | 7,686 g |
| Volumen verpackt | 1102 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 10 St |
Zur Übersicht