Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
| Artikelnummer | 00.710.0304.6 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Flachleitung 5G4MM² HF BL |
| EAN | 4049088260698 |
| Bestelleinheit | 1 m |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85444995 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 1000 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 540 mm |
| Höhe verpackt | 1000 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 447800 g |
| Nettogewicht Einzelteil | 387,8 g |
| Volumen verpackt | 540000 ccm |
| Verpackungsart | Rolle |
| Verpackungsmenge | 1000 m |
Zur Übersicht