Flachleitungsadapter GST18I5I B1H F7V PB
Artikelnr. 92.051.5553.0
gesis® NRG Flachleitungsadapter auf GST18i5; Code 2 Netz + Dimmen; Farbe der Codierung: pastellblau; 250/400 V; 20 A; steckbarer Abgang parallel zur Flachleitung; Piercing-Kontaktschrauben mit Torx-Kopf; für gesis® NRG Flachleitungen 5G2,5 und 5G4 pastellblau.
Preis
Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 92.051.5553.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Flachleitungsadapter GST18I5I B1H F7V PB |
EAN | 4049088287077 |
Bestelleinheit | 5 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 276 mm |
---|---|
Breite verpackt | 128 mm |
Höhe verpackt | 69 mm |
Bruttogewicht verpackt | 720 g |
Nettogewicht Einzelteil | 108,9 g |
Volumen verpackt | 2438 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 5 St |
Eldas Nummer
150702289