Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 06.502.5810.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Schraubendrehereinsatz TX 10x25 |
EAN | 4049088308390 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | CZ |
Zolltarifnummer | 82079030 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 5,1 g |
Volumen verpackt | 0 ccm |
Verpackungsmenge | 0 St |