Flachleitungsadapter GST18I3I B1H F7V SW
Artikelnr. 92.031.5453.1
gesis® NRG Flachleitungsadapter auf GST18i3; Code 1 Netz; Farbe der Codierung: schwarz; Phasenvorwahl L1 oder L2 oder L3; 250 V; 20 A; steckbarer Abgang parallel zur Flachleitung; Piercing-Kontaktschrauben mit Torx-Kopf; für gesis® NRG Flachleitungen 5G2,5, 5G4, 5G2,5+2x1,5 und 5G4+2x1,5
Preis
Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
| Artikelnummer | 92.031.5453.1 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Flachleitungsadapter GST18I3I B1H F7V SW |
| EAN | 4049088287039 |
| Bestelleinheit | 5 St |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 276 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 128 mm |
| Höhe verpackt | 69 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 615 g |
| Nettogewicht Einzelteil | 92,4 g |
| Volumen verpackt | 2438 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 5 St |
Eldas Nummer
150702109
Zur Übersicht