Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
| Artikelnummer | F0.000.0051.9 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Kabelschere podis/gesis |
| EAN | 4049088565397 |
| Mindestauftragsmenge | 1 St |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 82033000 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 180 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 130 mm |
| Höhe verpackt | 68 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 345 g |
| Nettogewicht Einzelteil | 290 g |
| Volumen verpackt | 1591,2 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 1 St |
Eldas Nummer
983042069
Zur Übersicht