Flachleitungsadapter GST18I5I B1H F7V PB02
Artikelnr. 92.051.5653.0
gesis® NRG Flachleitungsadapter auf GST18i5; Code 2 Netz + nicht SELV; Farbe der Codierung: pastellblau; Phasenvorwahl L1 oder L2 oder L3; 250 V; 20 A; steckbarer Abgang parallel zur Flachleitung; Piercing-Kontaktschrauben mit Torx-Kopf; für gesis® NRG Flachleitungen ohne Schirm 5G2,5+2x1,5 und 5G4+2x1,5.
Preis
Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 92.051.5653.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Flachleitungsadapter GST18I5I B1H F7V PB02 |
EAN | 4049088400766 |
Bestelleinheit | 5 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 276 mm |
---|---|
Breite verpackt | 128 mm |
Höhe verpackt | 69 mm |
Bruttogewicht verpackt | 710 g |
Nettogewicht Einzelteil | 112 g |
Volumen verpackt | 2438 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 5 St |
Eldas Nummer
150702299