Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 00.770.1324.1 |
---|---|
Opis artykułu | Płaski przewód 5G4+2x1,5 HF OS B2 |
EAN | 4049088462856 |
Jednostka opakowania | 1 m |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85444995 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 1000 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 540 mm |
Wysokość opakowania | 1000 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 589300 g |
Waga netto pojedynczej części | 529,3 g |
Objętość opakowania | 540000 ccm |
sposób pakowania | rolka |
1000 m |