Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 70.358.1635.3 |
---|---|
Opis artykułu | Osłona BAS GOT GD 16 M32 A3 |
EAN | 4015573651012 |
Jednostka opakowania | 1 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85389099 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 250 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 260 mm |
Wysokość opakowania | 56 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 345 g |
Waga netto pojedynczej części | 335 g |
Objętość opakowania | 1000 ccm |
sposób pakowania | worek |
1 sztuk |