Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 70.352.1635.2 |
---|---|
Opis artykułu | Osłona BAS GOT GC 16 M25 A2 |
EAN | 4015573617841 |
Jednostka opakowania | 1 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85389099 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 250 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 200 mm |
Wysokość opakowania | 56 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 186 g |
Waga netto pojedynczej części | 152 g |
Objętość opakowania | 600 ccm |
sposób pakowania | worek |
ilość w opakowaniu | 1 sztuk |