Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | R1.541.0600.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Lichtvorhang SLC-4TR14-0600 |
EAN | 4049088202452 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85365019 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 835 mm |
---|---|
Breite verpackt | 165 mm |
Höhe verpackt | 70 mm |
Bruttogewicht verpackt | 1150,6 g |
Nettogewicht Einzelteil | 750,6 g |
Volumen verpackt | 9644,25 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 1 St |