Anschlussleitung SLX-CAB-M12-0550
Artikelnr. R1.500.0550.0
Anschlussleitung M12, 5-polig, Länge 50m, ungeschirmt
Nicht mehr lieferbar!
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | R1.500.0550.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Anschlussleitung SLX-CAB-M12-0550 |
EAN | 4049088208447 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 300 mm |
---|---|
Breite verpackt | 260 mm |
Höhe verpackt | 60 mm |
Bruttogewicht verpackt | 1702,4 g |
Nettogewicht Einzelteil | 1689,6 g |
Volumen verpackt | 4680 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 1 St |