Umlenkspiegelsäule SLX-COLM-1000
Art.No. R1.594.1000.0
Umlenkspiegelsäule, durchgehend 1000 mm
Auf Anfrage lieferbar!
Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | R1.594.1000.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Umlenkspiegelsäule SLX-COLM-1000 |
EAN | 4049088205385 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85365019 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 6900 g |
Volumen verpackt | 0 ccm |
Verpackungsmenge | 0 St |