Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | R1.551.0450.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Lichtvorhang SLC-4ST14-0450 |
EAN | 4049088202209 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85365019 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 690 mm |
---|---|
Breite verpackt | 160 mm |
Höhe verpackt | 70 mm |
Bruttogewicht verpackt | 1027 g |
Nettogewicht Einzelteil | 656 g |
Volumen verpackt | 7728 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 1 St |