Verteilermodul FCS 4 7 SA SA SW
Artikelnr. 75.010.0053.1
Verteilermodul FCS 4 7 SA SA; 7-polig 32A; 7x32A(VDE) bzw. 7x30A (UL/CSA); 500V 6kV/3 (VDE) bzw. 600V (UL/CSA) mit Doppelstock- Reihenklemmen, 5 Sollbruchstellen, 3 x podis Flachleitung, 2 x Rundleitung M20/M25; schwarz
Preis

Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 75.010.0053.1 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Verteilermodul FCS 4 7 SA SA SW |
EAN | 4015573680012 |
Bestelleinheit | 2 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 203 mm |
---|---|
Breite verpackt | 185 mm |
Höhe verpackt | 84 mm |
Bruttogewicht verpackt | 885 g |
Nettogewicht Einzelteil | 431,15 g |
Volumen verpackt | 3155 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 2 St |