Flachleitung LI2X2X-FL 7G4
Artikelnr. 00.729.0504.1
Flachleitung 7 x 4qmm XLPE, feindrähtig, Adern nummerncodiert; Außenmaß ca. 35 x 6 mm, 600 V nach UL, UL 1277, halogenfrei, raucharm, Mantel schwarz. Bitte beachten Sie, das die max. Liefermenge pro Kabeltrommel 500m beträgt.
Preis

Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 00.729.0504.1 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Flachleitung LI2X2X-FL 7G4 |
EAN | 4015573800540 |
Bestelleinheit | 1 m |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85444995 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 1000 mm |
---|---|
Breite verpackt | 700 mm |
Höhe verpackt | 1000 mm |
Bruttogewicht verpackt | 500542 g |
Nettogewicht Einzelteil | 468,542 g |
Volumen verpackt | 700000 ccm |
Verpackungsart | Rolle |
Verpackungsmenge | 1000 m |