23081

Flachleitungsabgang FCS 4 7 SI BU SW FM

Artikelnr. 99.800.4866.1

Flachleitungsabgang FCS 4 7 SI BU FM steckbar mit Schnellmontageplatte für Gitterkanal Obo-Bettermann; 7polig, 20 A; 277/480V 4kV/3(VDE); 600V (UL, CSA); Buchse mit Kunststoffverriegelungsbügel; Schutzart IP65 gesteckt oder mit Schutzdeckel 07.409.7256.0; schwarz

Preis

Lagerbestand

Menge
Stück


Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt

Kaufmännische Daten

Artikelnummer99.800.4866.1
Artikelbezeichnung Flachleitungsabgang FCS 4 7 SI BU SW FM
EAN4049088077388
Bestelleinheit5 St
UrsprungslandDE
Zolltarifnummer85366990

Verpackungsmaße

Länge verpackt376 mm
Breite verpackt156 mm
Höhe verpackt83 mm
Bruttogewicht verpackt1465 g
Nettogewicht Einzelteil276 g
Volumen verpackt4868 ccm
Verpackungsart Karton
Verpackungsmenge5 St

Finden Sie hier weitere Informationen zu diesem Produkt in den Print-Medien von Wieland Electric

ZUR KATALOG ANSICHT
Produktvergleich
Artikelnummer
Artikel-/Typbezeichnung
EAN
Bestelleinheit
Alle Produkte löschen
Produktfamilien
Zurück Reihenklemmen Installationssteckverbinder für Gebäude (IPX0) - gesis® Leiterplattenklemmen - wiecon Sicherheitstechnik - safety Gebäudeautomation - gesis® Electronic Industriesteckverbinder - revos Elektronik für den Schaltschrank - Interfacetechnik Rundsteckverbinder in erhöhter Schutzart (IP6X) - RST® Industrielle Kommunikationstechnik Energiebussystem - podis Systemverteiler - gesis® RAN Sonstige
wieplan CLICK2BUY My Wieland